1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดรางลูกกลิ้ง Placon จาก CREFORM แบบกว้าง, ซีรีส์ PWA

ตัวยึดรางลูกกลิ้ง Placon จาก CREFORM แบบกว้าง, ซีรีส์ PWA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,113.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รางลูกกลิ้ง Placon จาก CREFORM แบบกว้างที่นำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลได้อย่างดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ถอดและประกอบได้ง่าย ช่วยให้นำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลได้ง่าย
· ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายกล่องพลาสติกลูกฟูกหรือลังกระดาษ
· เนื่องจากชิ้นส่วนโลหะไม่สัมผัสกัน จึงไม่เกิดผงโลหะ และยังลดเสียงรบกวนอีกด้วย
· เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ ความกว้าง และระยะล้อสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุที่จะเคลื่อนย้ายและสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์
[การใช้งาน]
· สำหรับเคลื่อนย้ายกล่องพลาสติกลูกฟูกหรือลังกระดาษ

รหัสสินค้า
PWA1-2400H43
PWA1-3000H43
PWA2-2400H43EBL
PWA2-3000H43EBL
PWA3-2400H57
PWA3-3000H57
PWA4-2400H57EBL
PWA4-3000H57EBL
PWA5-2400H86
PWA5-3000H86
PWA6-2400H86EBL
PWA6-3000H86EBL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ล้อ พิทช์ ล้อ
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน สื่อกระแสไฟฟ้า

฿ 4,349.08

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 102400PE43ไม่มี

฿ 5,300.45

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 103000PE43ไม่มี

฿ 5,204.39

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 9 วัน 102400PP43มีจำหน่าย

฿ 6,370.03

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 9 วัน 103000PP43มีจำหน่าย

฿ 3,733.29

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 102400PE57ไม่มี

฿ 4,549.25

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 103000PE57ไม่มี

฿ 4,409.65

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 11 วัน 102400PP57มีจำหน่าย

฿ 5,382.15

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 9 วัน 103000PP57มีจำหน่าย

฿ 3,113.86

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 9 วัน 102400PE86ไม่มี

฿ 3,824.64

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 9 วัน 103000PE86ไม่มี

฿ 3,964.66

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 9 วัน 102400PP86มีจำหน่าย

฿ 4,438.92

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 9 วัน 103000PP86มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ชนิด PWA ล้อ เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) ⌀41