1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบ ชิ้นส่วน Erector ⌀32, JB-110

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME

ฝาครอบ ชิ้นส่วน Erector ⌀32, JB-110
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริมที่ทำให้เกิดความสวยงามน่าดึงดูด ของระบบการจัดเรียงท่อให้ตรงผ่านการผสมผสานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
JB-110BL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 17.46

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก รุ่น อุปกรณ์เสริม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) 32
ประเภทอุปกรณ์เสริม ฝาครอบ ท้าย สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น ชนิด ฝาครอบ ⌀32
ความสามารถในการนำไฟฟ้า NA วัสดุ อุปกรณ์เสริม พลาสติก สีของ อุปกรณ์เสริม สีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JB-110BL ในชุด ฝาครอบ ชิ้นส่วน Erector ⌀32, JB-110