(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[IP67] กันน้ำ/มีเรซิ่นด้านใน ตัวเครื่องแข็งแรงและป้องกันการสั่นสะเทือนได้
[คุณสมบัติ]
· ผ่านการทดสอบความทนน้ำและน้ำมันเป็นเวลา 100 ชั่วโมง
· การออกแบบที่เชื่อถือได้มากภายใต้สภาพแวดล้อมทุกรูปแบบ
· ผ่านมาตรฐาน IP67g (มาตรฐาน JEM) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
· สามารถติดตั้งในรูที่มีพิตช์ไม่ตรงกันในระหว่างการประมวลผล หรือแม้กระทั่งในรูที่ว่างอยู่แล้วได้อย่างยืดหยุ่น
· รองรับทั้ง M3, M4 จึงสามารถใช้ตัวยึดติดตั้งได้หลายแบบ
· ในเซนเซอร์มีการเติมเรซิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอกัน โดยจะช่วยปกป้องส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์จากการสั่นสะเทือนได้อย่างแน่นหนา
· ผ่านการทดสอบการกันสั่นสะเทือนเป็นเวลาอย่างน้อย 100 ชั่วโมง
· สามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยแม้ในสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรง
· ชนิดสะท้อนแสงมุมกว้างที่มีพื้นที่มากกว่าชนิดสะท้อนแบบกระจาย 10 เท่า จึงสามารถประมวลผลสัญญาณที่ขึ้นอยู่กับการประมวลผลในขั้นท้ายหรือการตรวจจับซึ่งเคยทำไม่ได้/ไม่เสถียรได้อย่างง่ายดาย
.
· สามารถตรวจจับความโปร่งใสได้โดยไม่ต้องใช้กระจกสะท้อนแสง
· ฟิลเตอร์โพลาไรซ์ในตัว สามารถตรวจจับวัตถุที่มีขนาดเล็กได้
· เมื่อระยะการตรวจจับเป็น 30 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางจุดคือ ⌀2.5 มม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับวัตถุขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
JD-HR80CN |
JD-HR80N |
JD-SL03CN |
JD-SL03N |
JD-SR80CN |
JD-SR80N |
JR-H300CN |
JR-H300N |
JR-S300CN |
JR-S300N |
JT-H1000N |
JT-S1000N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัตถุตรวจจับ | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง | ประเภทไฟตรวจจับ | แหล่งกำเนิดแสง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้ (Ø) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการเชื่อมต่อ | สเปค (ประเภท) | อุปกรณ์เสริม | สายไฟ | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,285.33 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ด้านสี | การสะท้อน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | [สีแดง] LED สีแดง | ถึง 1,000 | - | สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ | รูปแบบคอนเนคเตอร์ | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | ฟิตติ้งติดตั้ง: BEF-W160 | M8 (4 ขา) | 800 | ||
฿ 1,914.67 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ด้านสี | การสะท้อน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | [สีแดง] LED สีแดง | ถึง 1,000 | - | สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ | การแสดงรหัส | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | ฟิตติ้งติดตั้ง: BEF-W160 | 2 ม. (⌀4) | 800 | ||
฿ 2,784.00 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ด้านสี / พื้นที่ขนาดเล็ก | การสะท้อน | แบบรวม | จุดเล็ก ๆ | [สีแดง] LED สีแดง | ถึง 50 | - | การสะท้อน จำกัด | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ | รูปแบบคอนเนคเตอร์ | ชนิดสะท้อนแสงแบบจำกัด พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางจุด ⌀2.5 มม. | ฟิตติ้งติดตั้ง: BEF-W160 | M8 (4 ขา) | 20 to 50 | ||
฿ 2,522.67 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ด้านสี / พื้นที่ขนาดเล็ก | การสะท้อน | แบบรวม | จุดเล็ก ๆ | [สีแดง] LED สีแดง | ถึง 50 | - | การสะท้อน จำกัด | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ | การแสดงรหัส | ชนิดสะท้อนแสงแบบจำกัด พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางจุด ⌀2.5 มม. | ฟิตติ้งติดตั้ง: BEF-W160 | 2 ม. (⌀4) | 20 to 50 | ||
฿ 2,314.67 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ด้านสี | การสะท้อน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | [สีแดง] LED สีแดง | ถึง 1,000 | - | สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ | รูปแบบคอนเนคเตอร์ | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | ฟิตติ้งติดตั้ง: BEF-W160 | M8 (4 ขา) | 800 | ||
฿ 2,174.67 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ด้านสี | การสะท้อน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | [สีแดง] LED สีแดง | ถึง 1,000 | - | สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ | การแสดงรหัส | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | ฟิตติ้งติดตั้ง: BEF-W160 | 2 ม. (⌀4) | 800 | ||
฿ 2,053.33 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ด้านสี / ตัวเครื่อง กระจก | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | [สีแดง] LED สีแดง | ถึง 3000 | 40 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | รูปแบบคอนเนคเตอร์ | ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ พร้อมตัวกรองโพลาไรซ์ในตัว | ตัวยึดติดตั้ง: BEF-W160/กระจกสะท้อนแสง: V-61 | M8 (4 ขา) | 10 to 3000 | ||
฿ 1,914.67 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ด้านสี / ตัวเครื่อง กระจก | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | [สีแดง] LED สีแดง | ถึง 3000 | 40 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | การแสดงรหัส | ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ พร้อมตัวกรองโพลาไรซ์ในตัว | ตัวยึดติดตั้ง: BEF-W160/กระจกสะท้อนแสง: V-61 | 2 ม. (⌀4) | 10 to 3000 | ||
฿ 2,314.67 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ด้านสี / ตัวเครื่อง กระจก | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | [สีแดง] LED สีแดง | ถึง 3000 | 40 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | รูปแบบคอนเนคเตอร์ | ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ พร้อมตัวกรองโพลาไรซ์ในตัว | ตัวยึดติดตั้ง: BEF-W160/กระจกสะท้อนแสง: V-61 | M8 (4 ขา) | 10 to 3000 | ||
฿ 2,174.67 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ด้านสี / ตัวเครื่อง กระจก | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | [สีแดง] LED สีแดง | ถึง 3000 | 40 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | การแสดงรหัส | ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ พร้อมตัวกรองโพลาไรซ์ในตัว | ตัวยึดติดตั้ง: BEF-W160/กระจกสะท้อนแสง: V-61 | 2 ม. (⌀4) | 10 to 3000 | ||
฿ 2,924.00 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ด้านสี | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | [สีแดง] อินฟราเรด LED | ถึง 10000 | 6 | - | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ | การแสดงรหัส | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | ฟิตติ้งติดตั้ง: BEF-W160 | 2 ม. (⌀4) | 10000 | ||
฿ 2,818.67 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ด้านสี | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | [สีแดง] อินฟราเรด LED | ถึง 10000 | 6 | - | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ | การแสดงรหัส | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | ฟิตติ้งติดตั้ง: BEF-W160 | 2 ม. (⌀4) | 10000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม | วัสดุเคส | PBT |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) | -25:: 55 | ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 |
โครงสร้างในการป้องกัน (มาตรฐาน IEC) | IP67 | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) | 23 | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) | 11 |
ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 38 | เอาต์พุต | NPN | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | ตัวเครื่องแข็งแรง พร้อมไส้ในเรซิ่นที่ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและน้ำ |
บังคับส่วน | — | ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — | โหมด เอาต์พุต | สลับระหว่าง สว่าง ON / มืด ON ได้ด้วยสวิตช์ |
ฟังก์ชั่น จับเวลา | — | ไฟแสดงสถานะ | (LED สีส้ม) แสดงเอาต์พุต, (LED สีเขียว) พร้อมทำงาน | วัสดุ หัว | — |
อุปกรณ์ป้องกัน | — | ประเภท | — | มุม ตัวรับ | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง