1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อลม, ท่อแบบเกลียว F-Ring ท่อแบบตรง

KRT DUCT PIPE/JOINT

ท่อลม, ท่อแบบเกลียว F-Ring ท่อแบบตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อเหล็ก แบบตรง พร้อมแผ่น แผ่นเหล็กกล้า ชุบสังกะสีจุ่มร้อนโดย JIS G 3302[ตรวจสอบข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในแค็ตตาล็อก]
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อสายไฟ และติดตั้งง่าย
·วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ของ ดักส์/ท่อลม เกลียว คือ สกรู อุดรูรั่วแล้ว เทป ไฟเนื่องจากการทำงานอยู่ในที่สูงจึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติงานได้อย่างน่าเชื่อถือ
· เกลียว f- แหวน มี ปะเก็น ติดอยู่กับ ข้อต่อฟิตติ้ง และการติดตั้งสามารถทำได้เพียงแค่ใส่และยึด เกลียว เพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างน่าเชื่อถือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขนส่งและงานยกสามารถลดลงได้
·ด้วยการรวมท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเข้ากับท่อ แบบตรง มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ตามลำดับปริมาณ วัสดุ โดยรวมจะลดลง
·ดังนั้นลิฟท์จึงลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับลิฟต์สำเร็จรูปในโรงงาน

รหัสสินค้า
FR-Z-FAP-100-4000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

KRT DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ท่อดักส์ รูปร่างท่อท่อ ดักส์/ท่อลม วงกลม ประเภทท่อท่อ ประเภท เกลียว ( ท่อเหล็ก แบบตรง )
วัสดุ แผ่นเหล็กกล้า ปะเก็น ไวนิล คลอไรด์แบบนุ่มพิเศษ เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 100
ความยาว ( ท่อเหล็ก แบบตรง ) 4000