(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง ทำจาก วัสดุ SUS304 2B สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JIS G 4305
รหัสสินค้า |
---|
SU-U-H9-100 |
SU-U-H9-125 |
SU-U-H9-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง D 'ของส่วนปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,127.49 | KRT DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 98 | ||
฿ 2,476.19 | KRT DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 125 | 123 | ||
฿ 2,742.39 | KRT DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 150 | 148 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | 90 °กดโค้ง | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ปะเก็น | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง