1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับมุมอิสระ Attachment Base Type I

ตัวปรับมุมอิสระ Attachment Base Type I
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,467.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แขนยึดยืดหยุ่น สามารถยึดอุปกรณ์ได้ทุกมุม และทุกทิศทาง (ทิศทางการติดตั้งสามารถจัดได้ตามต้องการ ในมุมสูงสุด 45° )

[คุณสมบัติ]
· ชุดแขน สามารถเลือกหรือประกอบใหม่ได้ตามต้องการขึ้นอยู่กับการใช้งาน
·ทำมาเป็นมาตรฐานเพื่อลดเวลาในการออกแบบ และผลิต
· แขน สามารถหมุน ขยายและเอียงได้
·การติดตั้งที่แข็งแรง ปลายทั้งสองถูกยึดอยู่กับที่
·แบบอิสระ พร้อมการยึดตายด้านเดียว
· แขนยึดยืดหยุ่น สามารถยึดอุปกรณ์ได้ทุกมุม และทุกทิศทาง
·สำหรับติดตั้ง Ionizers และอุปกรณ์การทำงานประเภทอื่น ๆ สำหรับการทดสอบการ การวิเคราะห์/ การวัดและการตรวจสอบ
·หมุนที่มุมสูงสุด 45° รอบแกนตั้ง
·ทิศทางการติดตั้ง สามารถเคลื่อนได้อย่างอิสระภายในมุมสูงสุด 45°

รหัสสินค้า
FBC312-1
FBC316-1
FBC416-1
FBC419-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดความจุ
(N)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
ลูกบอลφ
(มิลลิเมตร)

฿ 2,467.18

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 11 วัน 27(250mm)/13.5(500mm)901550ø16

฿ 3,240.97

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 11 วัน 38.2(250mm)/24.7(500mm)1101555ø20

฿ 3,243.93

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 11 วัน 38.2(250mm)/24.7(500mm)1102060ø20

฿ 3,686.81

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 11 วัน 79.4(250mm)/44.7(500mm)1302070ø25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ชุด รูปร่าง ประเภทความใกล้ชิด