1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนชุดประกอบขายึด 3D Proximity Type ติดตั้งในแนวนอน (รหัสสินค้า)

MYP KAHENKINOU

ชิ้นส่วนชุดประกอบขายึด 3D Proximity Type ติดตั้งในแนวนอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,612.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Joining base ใช้สำหรับยึด Proximity ด้วย Joint Ball, รายการที่ติดตั้งสามารถเคลื่อนได้โดยเลื่อนไปบนเพลา

[คุณสมบัติ]
·การประกอบ Joint base และ Joint balls ถูกนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย

รหัสสินค้า
BC10-005863-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดความจุ
(N)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) B
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สี

฿ 1,691.13

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 6 วัน 3748.512.5ø1019.5102437ขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ชุด รูปร่าง ประเภทความใกล้ชิด วัสดุ A2017

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BC10-005863-W ในชุด ชิ้นส่วนชุดประกอบขายึด 3D Proximity Type ติดตั้งในแนวนอน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BC08-005863-W
BC09-005863-B
BC09-005863-W
BC12-005863-B
BC12-005863-W
BC13-005863-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดความจุ
(N)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) B
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สี

฿ 1,691.02

1 ชิ้น 6 วัน 264512.5ø819.5102426ขาว

฿ 1,690.67

1 ชิ้น 9 วัน 334612.5ø919.5102433สีดำ

฿ 1,690.67

1 ชิ้น 9 วัน 334612.5ø919.5102433ขาว

฿ 1,885.21

1 ชิ้น 3 วัน 7857.514ø1224.5122978สีดำ

฿ 1,885.21

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7857.514ø1224.5122978ขาว

฿ 1,885.21

1 ชิ้น 6 วัน 985914ø1324.5122998สีดำ