(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Joining base ใช้สำหรับยึด Proximity ด้วย Joint Ball, รายการที่ติดตั้งสามารถเคลื่อนได้โดยเลื่อนไปบนเพลา
[คุณสมบัติ]
·การประกอบ Joint base และ Joint balls ถูกนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
BC15-005863-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดความจุ (N) | ความยาว (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) | B (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,272.56 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 9 วัน | 138 | 71 | 18 | ø15 | 31.5 | 16 | 37 | 138 | สีดำ |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ชุด | รูปร่าง | ประเภทความใกล้ชิด | วัสดุ | A2017 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BC15-005863-B ในชุด ชิ้นส่วนชุดประกอบขายึด 3D Proximity Type ติดตั้งในแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
BC08-005863-W |
BC09-005863-B |
BC09-005863-W |
BC15-005863-W |
BC16-005863-B |
BC16-005863-W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดความจุ (N) | ความยาว (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) | B (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,691.02 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 26 | 45 | 12.5 | ø8 | 19.5 | 10 | 24 | 26 | ขาว | ||
฿ 1,690.67 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 33 | 46 | 12.5 | ø9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | สีดำ | ||
฿ 1,690.67 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 33 | 46 | 12.5 | ø9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | ขาว | ||
฿ 2,272.56 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 138 | 71 | 18 | ø15 | 31.5 | 16 | 37 | 138 | ขาว | ||
฿ 2,310.18 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 154 | 73.5 | 18 | ø16 | 31.5 | 16 | 37 | 154 | สีดำ | ||
฿ 2,310.18 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 154 | 73.5 | 18 | ø16 | 31.5 | 16 | 37 | 154 | ขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง