(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Joining base ใช้สำหรับยึด Proximity เชื่อมต่อข้อต่อ กับเพลา หากคุณต้องการขยายตำแหน่ง ติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
BC10-005864-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดความจุ (N) | ความยาว (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) | B (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,767.64 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 37 | 57.5 | 12.5 | ø10 | 19.5 | 10 | 24 | 37 | ขาว |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ชุด | รูปร่าง | ประเภทความใกล้ชิด | วัสดุ | A2017 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BC10-005864-W ในชุด ชิ้นส่วนชุดประกอบขายึด 3D Adjacent Type ติดตั้งในแนวตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
BC08-005864-W |
BC09-005864-B |
BC09-005864-W |
BC12-005864-B |
BC12-005864-W |
BC13-005864-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดความจุ (N) | ความยาว (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) | B (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,729.47 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 26 | 53 | 12.5 | ø8 | 19.5 | 10 | 24 | 26 | ขาว | ||
฿ 1,767.27 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 33 | 54 | 12.5 | ø9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | สีดำ | ||
฿ 1,767.27 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 33 | 54 | 12.5 | ø9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | ขาว | ||
฿ 1,924.79 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 78 | 67.5 | 14 | ø12 | 24.5 | 12 | 29 | 78 | สีดำ | ||
฿ 1,924.79 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 78 | 67.5 | 14 | ø12 | 24.5 | 12 | 29 | 78 | ขาว | ||
฿ 1,924.72 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 98 | 68 | 14 | ø13 | 24.5 | 12 | 29 | 98 | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง