1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนชุดประกอบขายึด 3D Adjacent Type ติดตั้งในแนวตั้ง (รหัสสินค้า)

MYP KAHENKINOU

ชิ้นส่วนชุดประกอบขายึด 3D Adjacent Type ติดตั้งในแนวตั้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,651.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Joining base ใช้สำหรับยึด Proximity เชื่อมต่อข้อต่อ กับเพลา หากคุณต้องการขยายตำแหน่ง ติดตั้ง

รหัสสินค้า
BC06-005864-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดความจุ
(N)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) B
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สี

฿ 1,651.05

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 9 วัน 2344.59ø615.571923สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ชุด รูปร่าง ประเภทความใกล้ชิด วัสดุ A2017

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BC06-005864-B ในชุด ชิ้นส่วนชุดประกอบขายึด 3D Adjacent Type ติดตั้งในแนวตั้ง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BC06-005864-W
BC08-005864-B
BC08-005864-W
BC09-005864-B
BC09-005864-W
BC10-005864-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดความจุ
(N)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) B
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สี

฿ 1,651.05

1 ชิ้น 6 วัน 2344.59ø615.571923ขาว

฿ 1,729.47

1 ชิ้น 9 วัน 265312.5ø819.5102426สีดำ

฿ 1,729.47

1 ชิ้น 9 วัน 265312.5ø819.5102426ขาว

฿ 1,767.27

1 ชิ้น 9 วัน 335412.5ø919.5102433สีดำ

฿ 1,767.27

1 ชิ้น 9 วัน 335412.5ø919.5102433ขาว

฿ 1,767.64

1 ชิ้น 6 วัน 3757.512.5ø1019.5102437สีดำ