1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนที่เลือกของขายึด 3D Joining Ball BC871

MYP KAHENKINOU

ชิ้นส่วนที่เลือกของขายึด 3D Joining Ball BC871
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,614.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับฐานข้อต่อ
·ยังสามารถประกอบได้
·รวมส่วนที่เป็นทรงกลมและ ฐานข้อต่อ ⌀d2
·ช่วยให้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้ง ส่วนประกอบ

รหัสสินค้า
BC20-871-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,614.85

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง(มิลลิเมตร) 20 F(มิลลิเมตร) 34.5 G(มิลลิเมตร) 25
สี สีดำ วัสดุ A2017 ลูกบอลφ(มิลลิเมตร) ø20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BC20-871-B ในชุด ชิ้นส่วนที่เลือกของขายึด 3D Joining Ball BC871