1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนขายึด 3D ที่เลือก- Joint Ball - BC866

ชิ้นส่วนขายึด 3D ที่เลือก- Joint Ball - BC866
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 737.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆเช่นขายึดเซ็นเซอร์เป็นต้น

[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับฐานข้อต่อ
·ยังสามารถประกอบได้
·รวมส่วนที่เป็นทรงกลมและ ฐานข้อต่อ ⌀d2
·เพิ่ม ระยะเวลา การใช้งานของสกรู
·สำหรับขายึดเซนเซอร์
·สามารถยึดเซนเซอร์ในลักษณะเดียวกับ BC860

รหัสสินค้า
BC08-866-W
BC10-866-B
BC10-866-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งF
(มิลลิเมตร)
สี ลูกบอลφ
(มิลลิเมตร)

฿ 737.34

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 5 วัน 15ขาวø8

฿ 737.42

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน 17สีดำø10

฿ 737.42

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 5 วัน 17ขาวø10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ หน่วยลูกเดียว พิทช์ P(มิลลิเมตร) 12 วัสดุ A2017