(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับยึดรูแนวตั้ง มีตั้งแต่ ⌀6 ถึง ⌀10
หน่วยเดียว / ชุด | หน่วยเดียว | ชนิด | ขาตั้ง | ขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เสา รูปทรง | แบบกลม | ประเภท เสา | ไม่ | วัสดุ เหล็กยึด | A2017 |
กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด | ล้างอะโนไดซ์ | เสา วิธีการแก้ไข | ยึด แผ่นสลิท | รูปทรง รูติดตั้ง | แบบกลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PC601 ในชุด ข้อต่อท่อกลม Maru-Pijon เส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน ประเภทรูแนวตั้ง (เส้นผ่านศูนย์กลางรู 6 ถึง 10)
รหัสสินค้า |
---|
PC602 |
PE601 |
PF601 |
PS601 |
PS602 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา d (มิลลิเมตร) | ขัน สกรู แน่น |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 549.56 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | ขันแน่นทางขวา | ||
฿ 483.90 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 491.20 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 353.39 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 392.83 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ขันแน่นทางขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง