1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนขายึด 3D ที่สามารถเลือกได้ Join Base Flange Type

ชิ้นส่วนขายึด 3D ที่สามารถเลือกได้ Join Base Flange Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 750.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับ ลูกบอลข้อต่อ สามารถประกอบได้
· ผิวสำหรับติดตั้งได้รับการตัดแต่งให้เรียบ และเจาะรูด้วยเครื่อง
·สามารถขัน โบลท์ ชนิดบางได้

รหัสสินค้า
BC06-006-B
BC06-006-W
BC10-006-W
BC13-006-W
BC16-006-B
BC16-006-W
BC20-006-BSALE
BC20-006-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี เส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา d กระบวนการเตรียมผิว

฿ 750.42

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน 267สีดำ6อโนไดซ์สีดำ

฿ 775.93

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน 267ขาว6เคลียร์อโนไดซ์

฿ 814.68

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน 349ขาว10เคลียร์อโนไดซ์

฿ 929.80

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 3 วัน 4011ขาว13เคลียร์อโนไดซ์

฿ 929.88

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน 4013สีดำ16อโนไดซ์สีดำ

฿ 929.88

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 3 วัน 4013ขาว16เคลียร์อโนไดซ์

฿ 1,160.90

฿ 596.70

KAHENKINOU 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5016สีดำ20อโนไดซ์สีดำ

฿ 1,083.81

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 3 วัน 5016ขาว20เคลียร์อโนไดซ์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ หน่วยฐานเดียว รูปร่าง ประเภทความใกล้ชิด วัสดุ A2017