(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถยึดกับที่พร้อมกับเพลา
รหัสสินค้า |
---|
PC243 |
PE243 |
PF243 |
PG243 |
PJ243 |
PK243 |
PL243 |
PN243 |
PQ243 |
PS243 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.47 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | ||
฿ 397.87 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | ||
฿ 564.04 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ||
฿ 566.57 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | ||
฿ 566.07 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | ||
฿ 744.94 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | ||
฿ 881.10 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19.1 | ||
฿ 744.42 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | ||
฿ 880.60 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | ||
฿ 315.05 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ | แนวตั้ง แบบมีเกลียว | เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง