(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถเพิ่มรูได้ด้วยการรวมแบบที่แตกต่างกันสองแบบ โดยที่ประเภทพิทช์ #400 และ 18 เหมือนกัน
รหัสสินค้า |
---|
PJ506 |
PJ516 |
PL506 |
PL516 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | ทิศทางการยึด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 508.54 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 14 | ขันแน่นทางขวา | ||
฿ 501.48 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | 14 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 586.85 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19.1 | 19 | ขันแน่นทางขวา | ||
฿ 673.84 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19.1 | 19 | ขันแน่นทางซ้าย |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ | อื่น ๆ | เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง