(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ยึดชิ้นส่วนและแผ่นกระดาน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PC534 |
PE534 |
PF534 |
PG534 |
PJ534 |
PK535 |
PL536 |
PN535 |
PQ536 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 533.04 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | 25 | 10 | ||
฿ 533.04 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 25 | 10 | ||
฿ 533.04 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 10 | ||
฿ 570.67 ฿ 307.93 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 25 | 12 | ||
฿ 578.27 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | 25 | 12 | ||
฿ 721.05 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 32 | 15 | ||
฿ 770.84 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19.1 | 38 | 18 | ||
฿ 721.05 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 32 | 15 | ||
฿ 770.34 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 38 | 18 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ | แนวตั้ง แบบมีเกลียว | เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง