1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนที่เลือกได้ เหล็กยึด 3D สกรู ฐานรอง/แผ่นรอง ข้อต่อ - ชนิดที่มีการรักษาความปลอดภัย

ชิ้นส่วนที่เลือกได้ เหล็กยึด 3D สกรู ฐานรอง/แผ่นรอง ข้อต่อ - ชนิดที่มีการรักษาความปลอดภัย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,727.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับ ข้อต่อ
·ยังสามารถประกอบ
·พื้นผิวทั้งด้านข้างและด้านท้าย คุณสมบัติ รู สกรู
· ขนาดเล็ก ที่สามารถติดตั้งกับพื้นผิวได้โดยตรงตามต้องการ

รหัสสินค้า
BC06-002-B
BC06-002-W
BC20-002-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
สี กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่าศูนย์กลางรู

฿ 1,727.15

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน 10สีดำอโนไดซ์สีดำ6

฿ 1,727.15

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 3 วัน 10ขาวเคลียร์อโนไดซ์6

฿ 2,828.77

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน 25สีดำอโนไดซ์สีดำ20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ A2017 จำนวนหลุม 1 รู รูปทรง รู แบบกลม