(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรู 2 ตำแหน่ง (ขนานกับเพลา) เพื่อยึดแผ่นกระดานและอุปกรณ์ที่ใช้งาน
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ | ขนาน แบบมีเกลียว | วัสดุ | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SQ09-234 ในชุด ข้อต่อท่อแบบเหลี่ยม ชนิดมีเกลียว (สกรู 2 ตำแหน่ง ขนานกับเพลา)
รหัสสินค้า |
---|
SQ08-233 |
SQ08-234 |
SQ09-233 |
SQ10-233 |
SQ10-234 |
SQ12-233 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B (มิลลิเมตร) | รู สกรู รูติดตั้ง ขนาด M | □A (□ S) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 782.95 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | M3 | □8 | ||
฿ 782.87 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | M4 | □8 | ||
฿ 822.29 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9 | M3 | □9 | ||
฿ 822.21 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M3 | □ 10 | ||
฿ 822.21 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M4 | □ 10 | ||
฿ 899.57 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | M3 | □ 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง