1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองเทเปอร์สแตนเลส C-1029-WP-T

แหวนรองเทเปอร์สแตนเลส C-1029-WP-T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แหวนรองกันน้ำ มีรูปทรงที่เข้ากับเทเปอร์ 5° ที่ด้านในของมุมเหล็กกล้า (รูปตัว L) และเหล็กร่อง (รูปตัว C)
[คุณสมบัติ]
· เมื่อขันโบลท์ บุชชิ่งในแหวนรองจะซีลกับพาแนล เพื่อการกันน้ำที่แน่นหนา
· ไม่จำเป็นต้องอุดรูรั่ว ฯลฯ
· วัสดุ: เคส - แผ่นเพลทสแตนเลส (SUS304) ปะเก็น - คลอโรพรีน (CR)
· ผิวสำเร็จ: เคส - ขัดผิวแบบบาเรล
[การใช้งาน]
· ประตูระบายน้ำ

ไม่ต้องอุดรูรั่ว ฯลฯ

ลักษณะภายนอกของ C-1029-WP-M12-T

ลักษณะภายนอกของ C-1029-WP-M12-T

ลักษณะภายนอกของ C-1029-WP-M10-T

ลักษณะภายนอกของ C-1029-WP-M10-T

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ C-1029-WP-M

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ C-1029-WP-M

หมายเลขผลิตภัณฑ์
LW⌀D1⌀D2⌀H1
C-1029-WP-M10-T24229.6147
C-1029-WP-M12-T262411.515.56.9
รหัสสินค้า
C-1029-WP-M10-T
C-1029-WP-M12-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ความหนา t
(มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า

฿ 59.00

SCREW WASHER 1 ชิ้น 40 วัน 9.6724358

฿ 66.00

SCREW WASHER 1 ชิ้น 29 วัน 11.56.924359

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ แผ่นเพลท สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา ชนิด แหวนรอง เรียว
ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) วัสดุ: สแตนเลส SUS304
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) บาร์เรล Passivated