(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้สัดส่วนเกียร์ที่มีลักษณะเฉพาะ
· กุญแจไฟฟ้าที่มีเอาต์พุตสูงและมีการทำงานผิดพลาดน้อย
· ไม่ใช่กุญแจไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จในตัวเดียว และรองรับที่ครอบกุญแจแต่ละชนิดได้
พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC12 | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 104 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 59 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 24 | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | -5°C to +50°C |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC12V | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 50290 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-142 ในชุด แผ่นป้องกันสำหรับกุญแจกลไกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ LE-142
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง