(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ถือที่ มือจับ ในตำแหน่งเปิดและปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ที่ มือจับ อุปกรณ์จับยึด และก้านหล่นเนื่องจากน้ำหนักของตัวมันเอง
· สปริง ให้ความรู้สึกมั่นใจในการทำงาน
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
รหัสสินค้า |
---|
AC-25-CL-1 |
AC-25-CL-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 159.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 3203 | ||
฿ 159.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 75 วัน | 8 | 3265 |
กำลังโหลด …
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 92 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 35 | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 2.3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แผ่นเหล็กกล้า | พื้นผิว การขัดเงา | การชุบ เคลือบผิวโครเมต ชุบสังกะสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง