(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ล็อค ระบบรักษาความปลอดภัย สูง TAK series (TAV230) เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน มี ระบบรักษาความปลอดภัย และ ความทนทาน ดีขึ้น
· TAV230 ล็อค เป็น กุญแจ กลับด้านได้ พร้อมด้วยชัตเตอร์กันฝุ่นที่ใช้งานได้ดีเยี่ยม
·สามารถเลือกได้สามประเภทประเภท S ประเภท L และ X ขึ้นอยู่กับ รูปทรง หน้าตัดของที่ มือจับ
·ตัวจับ ระบบรักษาความปลอดภัย สูง (FA-810-C) แทนตัว มือจับ ที่มีอยู่
·สามารถตอบสนองต่อคำขอ สเปค ล็อค อัตโนมัติได้ทันที
·สามารถติดตั้ง แหวน กระบวนการซีล เป็นตัวเลือกได้
รหัสสินค้า |
---|
FA-822-C-L-1 |
FA-822-C-L-2 |
FA-822-C-S-1 |
FA-822-C-S-2 |
FA-822-C-X-1 |
FA-822-C-X-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กุญแจ | บังคับลูกบิด มิติ ข้ามส่วน | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,149.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 45 วัน | ด้วยกุญแจ | กว้าง 34 หนา 12.5 | 60816 | ||
฿ 1,394.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 45 วัน | ไม่มี กุญแจ | กว้าง 34 หนา 12.5 | 60817 | ||
฿ 2,130.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 45 วัน | ด้วยกุญแจ | ความกว้าง 19.5 หนา 12.5 | 60818 | ||
฿ 1,123.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 45 วัน | ไม่มี กุญแจ | ความกว้าง 19.5 หนา 12.5 | 60819 | ||
฿ 2,149.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 45 วัน | ด้วยกุญแจ | กว้าง 39 หนา 12.5 | 60820 | ||
฿ 1,123.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 45 วัน | ไม่มี กุญแจ | กว้าง 39 หนา 12.5 | 60821 |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 183 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 92 | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | พื้นผิว การขัดเงา | แปรงทาสี อบ | สี | โลหะเงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง