1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คันAC-25-RW

คันAC-25-RW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ / เหล็กแผ่นรีด / ผิวสำเร็จ / ชุบสังกะสีโครเมต

รหัสสินค้า
AC-25-RW-6-1000
AC-25-RW-6-1200
AC-25-RW-6-1300
AC-25-RW-6-600
AC-25-RW-8-1000B
AC-25-RW-8-1300B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 151.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 35 วัน 100064.23621

฿ 140.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 120064.23622

฿ 186.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 130064.23623

฿ 109.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60064.23620

฿ 202.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100085.24191

฿ 252.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 130085.24192

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า พื้นผิว การขัดเงา การชุบ เคลือบผิวโครเมต ชุบสังกะสี