1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ร็อดคอนโทรลเลอร์A-394-2

CREMONE HANDLES

ร็อดคอนโทรลเลอร์A-394-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,510.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ก้านทำงานในแนวตั้งขึ้นและลงดังนั้นจึงสามารถกำหนดจุดศูนย์กลางได้อย่างง่ายดาย
·เปลี่ยนจากการเคลื่อนที่แบบหมุนเป็นแรงขัน

รหัสสินค้า
A-394-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,510.00

CREMONE HANDLES 1 ชิ้น 75 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 160 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 50 ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 16.2
วัสดุ แผ่นเหล็กกล้า พื้นผิว การขัดเงา การชุบ เคลือบผิวโครเมต ชุบสังกะสี เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 207
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 22 รหัส ผลิตภัณฑ์ 3087

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-394-2 ในชุด ร็อดคอนโทรลเลอร์A-394-2