1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่กุญแจ, อุปกรณ์เสริมสำหรับแม่กุญแจ AC-1025-PDL

STOPPERS / RODS

แม่กุญแจ, อุปกรณ์เสริมสำหรับแม่กุญแจ AC-1025-PDL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,626.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นชิ้นส่วนโลหะสำหรับยึดมือจับแบบ L อย่างเช่นซีรีส์ A-1140, A-140 ด้วยแม่กุญแจ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. หรือ 8 มม.)

รหัสสินค้า
AC-1025-PDL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,626.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อุปกรณ์เสริม ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 51 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 30
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 49.5 วัสดุ เหล็กหล่อสแตนเลส รหัส ผลิตภัณฑ์ 3985

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AC-1025-PDL ในชุด แม่กุญแจ, อุปกรณ์เสริมสำหรับแม่กุญแจ AC-1025-PDL