(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยโครงสร้างภายในที่เป็นระบบคลิก ทำให้การควบคุมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· สามารถทำการล็อคและปลดล็อคได้ด้วยกุญแจประแจหกเหลี่ยม (กุญแจ No.040) ที่จำหน่ายแยกหรือประแจหกเหลี่ยม (ระบุ 6) ที่มีในท้องตลาด
· มีความเข้ากันได้ในการติดตั้งกับที่ครอบกุญแจด้านหน้าตามมาตรฐานตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | กุญแจ | 040 | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 25 | วัสดุ ตัวเครื่อง | ซิงค์อัลลอย | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม |
วัสดุ กุญแจ | ซิงค์อัลลอย | พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบโครเมียม | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 23820 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-195-0H ในชุด ตัวล็อคแบบใช้ไขควง C-195-0H
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง