(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยกลไกตัวล็อคแบบมีด้านข้างทำให้ยากต่อการปลดล็อค ภายในมีระบบดีเทนท์ ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิกปัญหาลืมกุญแจ่
· โครงสร้างกุญแจเปลี่ยนได้ที่ทำงานอย่างราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
C-187-S-1-KEY-DIFFERENCES |
C-187-S-1-KEYED-ALIKE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กุญแจ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 446.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 23860 | ||
฿ 426.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | หมายเลขเดียวกัน | 23858 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) | 22.4 | ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ซิงค์อัลลอย | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม | วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง |
พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล | จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ | 700 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง