(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถปิดประตูแบบวันทัชได้
รหัสสินค้า |
---|
C-40-R |
C-1040 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ผิวสำเร็จ | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 407.00 | LATCHES FOR RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | สลัก: ซิงค์อัลลอย (ZDC) / เคส: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) | สลัก: ชุบโครเมียม (MZCr) / ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C) | - | ||
฿ 1,317.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สลัก: เหล็กหล่อสแตนเลส (SUS304) / เคส: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304) | การขัดผิวแบบบาเรล | 21421 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สำหรับก้านเสา | ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 62 | ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง