(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มือจับขนาดเล็กสำหรับประตูเลื่อน
· มีประเภทขอสับและประเภทควบคุมก้านเสา
· เนื่องจากเป็นแบบเรียบมีรอยนูนน้อยจึงสามารถใช้กับประตูเลื่อนบานคู่ได้
· เนื่องจากเป็นการติดตั้งบนพื้นผิวจึงไม่มีข้อจํากัดเรื่องความหนาพาแนล
· ที่ครอบกุญแจใช้กุญแจเปลี่ยนได้ขนาดเล็ก
· สำหรับเปิดทางขวา / สำหรับเปิดทางซ้าย (ทั้งในแบบและภาพถ่ายเป็นแบบเปิดทางขวาทั้งคู่)
รหัสสินค้า |
---|
A-878-2-A-L |
A-878-2-A-R |
A-878-2-C-L |
A-878-2-C-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขวาและซ้าย | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,400.00 | HOOK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | สำหรับด้านซ้าย | 01828 | ||
฿ 2,400.00 | HOOK HANDLES | 1 ชิ้น | 35 วัน | สำหรับด้านขวา | 01829 | ||
฿ 2,110.00 | HOOK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | สำหรับด้านซ้าย | 01830 | ||
฿ 2,110.00 | HOOK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | สำหรับด้านขวา | 01831 |
กำลังโหลด …
กุญแจ | 1871 | ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 90 | ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 18.5 | วัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียม | ผิวสำเร็จ | สีอบ |
สี | ซิลเวอร์เมทัลลิก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง