1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแม่เหล็กสำหรับการปิดสนิท FA-609

AIRTIGHT HANDLES

มือจับแม่เหล็กสำหรับการปิดสนิท FA-609
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,291.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนรองรับมีลักษณะเรียบแบนจึงทำให้ไม่เกะกะ
· สามารถคงรักษาการปิดสนิทไว้ได้อย่างดีด้วยแม่เหล็กแรงสูง
· ใช้งานได้ด้วยการสัมผัสด้วยปลายนิ้วเบาๆ
· รูติดอุปกรณ์ทั้งสำหรับตัวอุปกรณ์และฐานรองเป็นรูยาวทำให้สามารถปรับตำแหน่งได้ง่าย
· ไม่มีสลักจึงทำให้สามารถเปิดปิดได้อย่างราบรื่น ไม่เกิดแรงกระแทก
· สามารถใช้งานในสภาพอุณหภูมิสูงอย่างเตาอบได้
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
FA-609-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,291.00

AIRTIGHT HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับประตูขนาดกลางและขนาดใหญ่น้ำหนักเบาเช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว อุปกรณ์สำหรับการแพทย์ เครื่องมือทดสอบ ชนิด ส่วนมือจับ วัสดุ ซิงค์อัลลอย
ผิวสำเร็จ ชุบโครเมียม ด้าน แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา สเปค 1 แรงดูด: 255 N
จำนวนกุญแจ 0350 อุปกรณ์เสริม กุญแจ 2 ดอก / ฐานรอง ความยาวทั้งหมด(มม.) 292
ความกว้างรวม(มม.) 28 ความสูงทั้งหมด(มม.) 76 รหัสสินค้า 60680

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-609-1 ในชุด มือจับแม่เหล็กสำหรับการปิดสนิท FA-609