1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับเข้ามุมสำหรับการปิดสนิท FA-901

มือจับเข้ามุมสำหรับการปิดสนิท FA-901
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,510.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฐานรองสามารถปรับแต่งระยะในการขันได้อย่างละเอียด

รหัสสินค้า
FA-901-2-1
FA-901-2-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนกุญแจ อุปกรณ์เสริม รหัสสินค้า

฿ 1,704.00

FREEZER HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 400ฝาพลาสติก / กุญแจ 2 ดอก / ฐานรอง60217

฿ 1,510.00

AIRTIGHT HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน หมายเลขกุญแจฝาพลาสติก / ฐานรอง60653

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว / อุปกรณ์สำหรับการแพทย์ ชนิด ส่วนมือจับ วัสดุ ซิงค์อัลลอย
ผิวสำเร็จ ชุบโครเมียม ความยาวทั้งหมด(มม.) 190 ความกว้างรวม(มม.) 27
ความสูงทั้งหมด(มม.) 37