(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กลไกนิรภัยที่ล็อคและปลดล็อคด้วยทั้งกุญแจและมือจับล็อคได้
· ชนิดกันน้ำ (ใช้โอริงและแผ่นปะเก็น)
· ล็อคมีแผ่นปิดกันฝุ่นละอองพร้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยม
· กุญแจแบบเปลี่ยนได้ใหม่ TAK60 เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· การใช้งานคู่ทั้งด้านซ้ายและขวา (สินค้ามาตรฐานถูกตั้งให้ใช้สำหรับการเปิดด้านขวา)
· โปรดระบุเมื่อใช้สำหรับการเปิดด้านซ้าย)
รหัสสินค้า |
---|
A-372-F-1 |
A-372-F-1-TAK60 |
A-372-F-2 |
A-372-F-2-TAK60 |
A-372-F-3 |
A-372-F-3-TAK60 |
A-372-RC-1-F |
A-372-RC-2-F |
A-372-RC-3-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | ประเภท | วัสดุ | ผิวสำเร็จ | สี | ด้านใช้งาน | จำนวนกุญแจ | ความยาวรวมทั้งหมด (มม.) | ความกว้างโดยรวม (มม.) | ความสูงรวมทั้งหมด (มม.) | อุปกรณ์เสริม | ความหนาพาแนลที่ใช้งานได้ (มม.) | มือจับที่ใช้งานได้ | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,355.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | ตู้สำเร็จรูป, แผงสวิตช์, แผงควบคุม | ตัวบอดี้หลักของล็อค | อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC) | การเคลือบผิว | เงินเมทัลลิก | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | 0200 | 97 | 60 | 57 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่, สกรู | สูงสุดถึง 5 | A-372-1-H | 435 | - | ||
฿ 1,355.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | ตู้สำเร็จรูป, แผงสวิตช์, แผงควบคุม | ตัวบอดี้หลักของล็อค | อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC) | การเคลือบผิว | เงินเมทัลลิก | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | TAK60 | 97 | 60 | 57 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่, สกรู | สูงสุดถึง 5 | A-372-1-H | 435 | 04063 | ||
฿ 1,278.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | ตู้สำเร็จรูป, แผงสวิตช์, แผงควบคุม | ตัวบอดี้หลักของล็อค | อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC) | การเคลือบผิว | เงินเมทัลลิก | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | 0200 | 80 | 46 | 48 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่, สกรู | สูงสุดถึง 2.3 | A-372-2, 3-H | 285 | 04329 | ||
฿ 1,278.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | ตู้สำเร็จรูป, แผงสวิตช์, แผงควบคุม | ตัวบอดี้หลักของล็อค | อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC) | การเคลือบผิว | เงินเมทัลลิก | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | TAK60 | 80 | 46 | 48 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่, สกรู | สูงสุดถึง 2.3 | A-372-2, 3-H | 285 | 04064 | ||
฿ 1,200.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | ตู้สำเร็จรูป, แผงสวิตช์, แผงควบคุม | ตัวบอดี้หลักของล็อค | อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC) | การเคลือบผิว | เงินเมทัลลิก | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | 0200 | 67 | 35 | 48 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่, สกรู | สูงสุดถึง 2.3 | A-372-2, 3-H | 215 | 04330 | ||
฿ 1,200.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | ตู้สำเร็จรูป, แผงสวิตช์, แผงควบคุม | ตัวบอดี้หลักของล็อค | อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC) | การเคลือบผิว | เงินเมทัลลิก | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | TAK60 | 67 | 35 | 48 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่, สกรู | สูงสุดถึง 2.3 | A-372-2, 3-H | 215 | 04065 | ||
฿ 264.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | A-372-1 | ฝาครอบยาง | ยางเอทิลีนโพพิลีน (EPDM) | - | - | - | - | 141 | 71 | 32.5 | - | - | - | - | 03740 | ||
฿ 225.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | A-372-2 | ฝาครอบยาง | ยางเอทิลีนโพพิลีน (EPDM) | - | - | - | - | 120 | 55 | 32 | - | - | - | - | 03741 | ||
฿ 206.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | A-372-3 | ฝาครอบยาง | ยางเอทิลีนโพพิลีน (EPDM) | - | - | - | - | 108 | 44 | 32 | - | - | - | - | 03742 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง