1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครมอนโบลท์พร้อมด้านที่เป็นระบบยกด้านข้าง A-328

เครมอนโบลท์พร้อมด้านที่เป็นระบบยกด้านข้าง A-328
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,994.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นประเภทติดกับพื้นผิว
· การบำรุงรักษาง่ายมากเมื่อเทียบกับประเภทแบบฝัง
· มีก้านเสาทั้งบนและล่างทำให้ปิดสนิทแน่นหนา
· ความสูงประมาณ 45 มม. จากด้านที่ติดตั้งแบบบาง
· สำหรับเปิดทางขวา / สำหรับเปิดทางซ้าย

รหัสสินค้า
A-328-1-L
A-328-1-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้าน รหัสสินค้า

฿ 1,994.00

CREMONE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน สำหรับการเปิดด้านซ้าย03068

฿ 1,994.00

CREMONE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน สำหรับการเปิดด้านขวา03069

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ประตูปิดสนิท / ตู้ห้องสำเร็จรูป / ตู้เก็บของขนาดใหญ่ / ประตูบานเล็กแบบบานคู่ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิด ส่วนมือจับ วัสดุ แผ่นเหล็กรีดเย็น
ผิวสำเร็จ ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต