(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีกลไกล็อคนิรภัยที่ช่วยป้องกันตัวยึดหลุดออกเนื่องจากแรงสั่นสะเทือน (C-1077-C)
· สามารถขันให้แน่นได้ด้วยสปริง
· ทำจากสแตนเลส (SUS304) ที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้กับฝาปิดของอุปกรณ์ตรวจวัด, ตู้ไฟฟ้า และกล่องเคสชนิดต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
C-1077-A |
C-1077-B |
C-1077-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | กลไก ล็อค | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 275.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60.5 | 29 | ไม่มี | 20832 | ||
฿ 275.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 56.5 | 29 | ไม่มี | 20833 | ||
฿ 465.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 64 | 33.5 | มี | 23046 |
กำลังโหลด …
โหลดแรงดึง(N) | 190 | วัสดุ | เพลทสแตนเลส (SUS304) | พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง