1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักแบบกด C-308

DOOR CATCHS

สลักแบบกด C-308
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 86.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สลักแบบกดมีโครงสร้างเรียบง่ายที่คันโยกและสลักรวมเป็นชิ้นเดียวกัน
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ กะทัดรัด
· ทำจากเรซิ่นเพื่อให้ใช้งานได้ปลอดภัย
· น้ำหนักสินค้า: 12 ก.
· วัสดุ: แผ่นฐาน / แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SPCC); ส่วนสลัก / โพลีคาร์บอเนต (PC)
· ผิวสำเร็จ: แผ่นฐาน / ชุบซิงค์และเคลือบผิวโครเมต (MFZn-C)
[การใช้งาน]
· แผงไฟฟ้า/ตู้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ตรวจวัด

สลักล็อคแบบเรียบง่าย

สลักแบบกด C-308: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ C-308

สลักแบบกด C-308: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดของรูเจาะแผง

สลักแบบกด C-308: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ C-308

สลักแบบกด C-308: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ C-308

สลักแบบกด C-308: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ C-308

สลักแบบกด C-308: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการใช้งานของ C-308

รหัสสินค้า
C-308
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 86.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 43.5 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 16 วัสดุ โพลีคาร์บอเนต
พื้นผิว การขัดเงา ไม่มี สี สีดำ รหัส ผลิตภัณฑ์ 23562

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-308 ในชุด สลักแบบกด C-308