1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคแบบปรับระดับได้ ทำจากสแตนเลส C-1231N

ตัวล็อคแบบปรับระดับได้ ทำจากสแตนเลส C-1231N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 523.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวล็อคแบบปรับระยะการขันได้
[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับระยะในการขันได้โดยใช้ไขควง
· ทำจากสแตนเลส
[การใช้งาน]
· กล่องเครื่องมือ, เครื่องมือกล

ตัวล็อคแบบปรับระยะการขันได้

ตัวล็อคแบบปรับระดับได้ ทำจากสแตนเลส C-1231: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ C-1231-2-1

สามารถปรับระยะในการขันได้โดยใช้ไขควง

  • วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้า (SUS304)
  • การเตรียมผิว: การขัดแบบบาเรล
  • แบบมีอุปกรณ์ล็อค (C-1231-1-1 / C-1231-2-1) / แบบไม่มี อุปกรณ์ล็อค (C-1231-1-2 / C-1231-2-2)
ตัวล็อคแบบปรับระดับได้ ทำจากสแตนเลส C-1231: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ C-1231-1 (มม.)

  • แรงในการดึง: 490 N
  • น้ำหนัก: 190 ก.
ตัวล็อคแบบปรับระดับได้ ทำจากสแตนเลส C-1231: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ C-1231-2 (มม.)

  • แรงในการดึง: 392 N
  • มวล : 90 g
รหัสสินค้า
C-1231-1-1
C-1231-1-2
C-1231-2-1
C-1231-2-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดแรงดึง
(N)
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
กลไก ล็อค รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 930.00

FASTENERS 1 ชิ้น 15 วัน -49010451มี20935

฿ 852.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -49010451ไม่มี20937

฿ 620.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103927540มี20939

฿ 523.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103927540ไม่มี20941

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding)