1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ขับเคลื่อนกระบอกสูบแบบไม่มีก้านสูบ ชนิดมีร่องสลิท ORV ซีรีส์

RODLESS TYPE

อุปกรณ์ขับเคลื่อนกระบอกสูบแบบไม่มีก้านสูบ ชนิดมีร่องสลิท ORV ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,608.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาตรฐานโลกใหม่แบบไม่มีก้านสูบไม่แพง/สั้น/บาง

รหัสสินค้า
ORV16X100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,608.00

RODLESS TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 100 วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน เรซิ่น
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L(มิลลิเมตร) 212 ID กระบอกสูบ(Ø) 16 ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน ข้อต่อเชิงกล
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป ประเภท ไกด์ ไม่มี ไกด์ ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) 80::500 (ยางกันชน), 800 (มีโช้คซับแรงกระแทก)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง(มิลลิเมตร) 30 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 28 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.8
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) 0.15 โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ Mp(n •ม.) 3.2 โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ Mr(n •ม.) 0.5
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ My(n •ม.) 0.5 เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ M5X0.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ORV16X100 ในชุด อุปกรณ์ขับเคลื่อนกระบอกสูบแบบไม่มีก้านสูบ ชนิดมีร่องสลิท ORV ซีรีส์