1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางเลื่อนพร้อมตัวจับยึด K-251-HDS

รางเลื่อนพร้อมตัวจับยึด K-251-HDS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 426.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางเลื่อนแบบยืดได้ที่ยึดให้อยู่ในตำแหน่งยืดด้วยการใช้เบรคสปริง
[คุณสมบัติ]
· ใช้ตลับลูกปืนเพื่อให้เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
· เบรคสปริงจะทำงานเพื่อจับยึดในตอนที่ดึงค้างไว้อยู่ สามารถคลายล็อคด้วยการเพิ่มกำลังในชิ้นส่วนหลักด้านใน
· สามารถถอดชิ้นส่วนหลักภายในเข้าออกได้ด้วยการปลดเบรคสปริงในตอนที่ดึงค้างเอาไว้
· ในตอนที่เลื่อนเก็บ จะจับยึดด้วยระบบดีเทนท์
· วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
· ผิวสำเร็จ: ผิวชุบซิงค์เคลือบโครเมต (MFZn-C)
· ส่วนเลื่อนจะใช้ตลับลูกปืนจึงทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่น
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์สื่อสาร

การเคลื่อนที่ที่ราบรื่น

ลักษณะภายนอกของ K-251-HDS

ลักษณะภายนอกของ K-251-HDS

กลไกล็อค

กลไกล็อค

Drawing ระบุขนาดของ K-251-HDS

Drawing ระบุขนาดของ K-251-HDS

หมายเลขผลิตภัณฑ์L1L2P1P2P3P4P5P6(S)Nโหลดอนุญาต N/คู่น้ำหนักสินค้า (ก.)
K-251-HDS-12304.8300.8247.6136.5252201.38314330
K-251-HDS-14355.6351.6311.1298.4187.3304.8152.422610284381
K-251-HDS-16406.4402.4361.9349.2238.1355.6203.2278353431
K-251-HDS-18457.2453.2412.7400288.9200406.4203.232711421487
K-251-HDS-20508504463.5450.8339.7225.4457.2228.6378392544
รหัสสินค้า
K-251-HDS-12
K-251-HDS-14
K-251-HDS-16
K-251-HDS-18
K-251-HDS-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ความยาว ราง L1
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (เมื่อใช้ 2)
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก]
(N)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 426.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10201.3304.8314ถึง 250ถึง 40031437

฿ 465.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10226355.6284ถึง 250ถึง 30031438

฿ 484.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10278406.4353ถึง 300ถึง 40031439

฿ 523.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10327457.2421ถึง 350ถึง 50031440

฿ 562.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10378508392ถึง 400ถึง 40031441

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง สไลด์ วัสดุ ราง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น ราง 2
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 9.6 กว้าง(มิลลิเมตร) 35.3 กระบวนการเตรียมผิว ราง ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต