1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านปรับระดับ ด่วนKC-24-3

LEVEL ADJUSTERS

ก้านปรับระดับ ด่วนKC-24-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 310.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การปรับความสูงสามารถทำได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มหลังจากแก้ไขแล้วสามารถ ละเอียด แต่งได้โดยการหมุนส่วน ขา

รหัสสินค้า
KC-24-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 310.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท กลอน ที่ มือจับ ปรับความสูง การมี วัสดุส่วนเกลียว เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน
กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ชุบสังกะสีโครเมต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ABS โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) 0
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) 33 กลไก หมุน ไม่ ความกว้างφ D(มิลลิเมตร) 20.9
แบบปรับได้ ความสูง ได้(มิลลิเมตร) 20 ปลอกสวม สีดำ รหัส ผลิตภัณฑ์ 22925

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC-24-3 ในชุด ก้านปรับระดับ ด่วนKC-24-3