1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อเป็น สำหรับน้ำหนักมากพิเศษ ไม่มีเบรก K-100WHB-P (รหัสสินค้า)

HEAVY-DUTY CASTERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อเป็น สำหรับน้ำหนักมากพิเศษ ไม่มีเบรก K-100WHB-P
  • ลูกล้อเป็น สำหรับน้ำหนักมากพิเศษ ไม่มีเบรก K-100WHB-P
  • ลูกล้อเป็น สำหรับน้ำหนักมากพิเศษ ไม่มีเบรก K-100WHB-P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,590.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากชิ้นส่วนที่หมุนได้ มีโครงสร้างการซีล จึงสามารถกันน้ำ ป้องกันฝุ่นละออง และกันสนิมได้ดี
·ล้อทำจากเรซินสังเคราะห์ชนิดพิเศษซึ่งวัตถุดิบหลักคือเรซินฟีนอล มีคุณสมบัติทนต่อการขัดถู ทนแรงกระแทก และทนต่อการรับน้ำหนักได้สูง
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง รถเข็น และรถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
K-100WHB-P-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 3,383.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10107485.01 ถึง 750.00490787810010075485430096

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ เรซิ่น ฟีนอล
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักมากพิเศษ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-100WHB-P-75 ในชุด ลูกล้อเป็น สำหรับน้ำหนักมากพิเศษ ไม่มีเบรก K-100WHB-P

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
K-100WHB-P-50
K-100WHB-P-65
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 1,590.00

1 ชิ้น 25 วัน 1079220.01 ถึง 320.002946464848450383930094

฿ 2,639.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1097320.01 ถึง 485.00392787810010065484930095