1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น ป้องกันไฟฟ้าสถิต มีเบรก K-630JS (รหัสสินค้า)

CASTERS

ลูกล้อเป็น ป้องกันไฟฟ้าสถิต มีเบรก K-630JS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 782.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการเกาะติดของฝุ่นที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต โดยใช้ล้อป้องกันไฟฟ้าสถิต
·ค่าความต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 108Ωหรือน้อยกว่า สำหรับยางสังเคราะห์ และ 107 - 108Ω สำหรับยูรีเทน
·มีคุณสมบัติทนต่อการขัดถูที่ดีเยี่ยม และไม่ทิ้งรอยบนพื้น โดยใช้ล้อไม่มีคาร์บอน (ล้อยูรีเทน)

รหัสสินค้า
K-630JS-150-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะรูกลม
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 1,801.00

CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 198140.01 ถึง 220.00200ยางสังเคราะห์ป้องกันไฟฟ้าสถิตหลุมเจาะรู87(93)87(93)1201201504212819831727

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-630JS-150-R ในชุด ลูกล้อเป็น ป้องกันไฟฟ้าสถิต มีเบรก K-630JS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
K-630JS-100-UR
K-630JS-130-R
K-630JS-130-UR
K-630JS-150-UR
K-630JS-75-R
K-630JS-75-UR
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะรูกลม
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 2,386.00

1 ชิ้น 29 วัน 144140.01 ถึง 220.00170[ยูรีเทน] ยางยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิตหลุมเจาะรู70(73)70(73)95951003211514431737

฿ 1,638.00

1 ชิ้น 29 วัน 177140.01 ถึง 220.00180ยางสังเคราะห์ป้องกันไฟฟ้าสถิตหลุมเจาะรู79(82)79(82)1051051303812117731726

฿ 3,991.00

1 ชิ้น 29 วัน 177220.01 ถึง 320.00260[ยูรีเทน] ยางยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิตหลุมเจาะรู79(82)79(82)1051051303813017731738

฿ 4,162.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 198220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] ยางยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิตหลุมเจาะรู87(93)87(93)1201201504213019831739

฿ 782.00

1 ชิ้น 40 วัน 10035.01 ถึง 80.0080ยางสังเคราะห์ป้องกันไฟฟ้าสถิตรูกลม6363818175328210031724

฿ 2,375.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10080.01 ถึง 140.00120[ยูรีเทน] ยางยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิตรูกลม6363818175328910031736