(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกแบบอัดขึ้นรูป มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· พร้อมเบรกทรงพลัง
· สามารถเลือกตามการใช้งานได้จากวัสดุล้อที่มีมากมาย
· ตัวอุปกรณ์ : แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) ล้อ: ยาง (R), ไนล่อน (N), ยูรีเทน (UB)
· การจัดการผิวหน้า : ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง/แท่นปฏิบัติงาน/รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของ K-420SR
ดรออิ้งบอกขนาดของ K-420SR (⌀65/75 [เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 65/75 มม.] ฐานติดตั้ง⌀100 [เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100 มม.] ฐานติดตั้ง⌀125/150 [เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 125/150 มม.])
Product Number | øD | H | L1 × W1 | P1 × P2 (P'1 × P'2) | L2 | W2 | t | ød | รัศมีการหมุน | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ kN | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R ล้อ | N ล้อ | ยูบี ล้อ | R ล้อ | N ล้อ | ยูบี ล้อ | ||||||||||
K-420SR-65- (ล้อ) | 65 | 85 | 70 × 47 | 55 × 28 | — | 26 | 2.3 | 8.8 | — | 0.49 | 0.69 | 0.69 | 260 | 185 | 231 |
K-420SR-75- (ล้อ) | 75 | 93 | 70 × 47 | 55 × 28 | — | 26 | 2.3 | 8.8 | — | 0.59 | 0.78 | 0.78 | 305 | 200 | 250 |
K-420SR-100- (ล้อ) | 100 | 132 | 110 × 78 | 80 × 45 (90 × 50) | — | 32 | 3.2 | 11 | — | 1.18 | 1.18 | 0.98 | 810 | 650 | 828 |
K-420SR-125- (ล้อ) | 125 | 168 | 140 × 94 | 100 × 56 (112 × 53) | — | 38 | 3.5 | 11 | — | 1.47 | 1.47 | 1.27 | 1,360 | 1,600 | 1,361 |
K-420SR-150- (ล้อ) | 150 | 190 | 140 × 94 | 100 × 56 (112 × 53) | — | 43 | 3.5 | 11 | — | 1.57 | 1.57 | 1.37 | 1,620 | 1,900 | 1,585 |
รหัสสินค้า |
---|
K-420SR-150-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,055.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 157 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 43 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 30437 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-420SR-150-N ในชุด ล้อตาย ทำจากเหล็ก ไม่มีเบรก K-420SR
รหัสสินค้า |
---|
K-420SR-125-N |
K-420SR-125-R |
K-420SR-125-UB |
K-420SR-150-R |
K-420SR-150-UB |
K-420SR-65-N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 904.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 30436 | ||
฿ 910.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ | 30431 | ||
฿ 1,275.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 168 | 80.01 ถึง 140.00 | 127 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ | 30973 | ||
฿ 1,046.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 157 | ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 43 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ | 30432 | ||
฿ 1,602.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 190 | 80.01 ถึง 140.00 | 137 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 43 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ | 30974 | ||
฿ 148.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 69 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 26 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 30433 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง