1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อตายแบบอัดขึ้นรูป ทำจากเหล็ก ไม่มีเบรก K-420R (รหัสสินค้า)

CASTERS

ล้อตายแบบอัดขึ้นรูป ทำจากเหล็ก ไม่มีเบรก K-420R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกแบบอัดขึ้นรูป มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: ตัวอุปกรณ์ : แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) ล้อ: ยาง (R), ไนล่อน (N), ยูรีเทน (UR)
· การจัดการผิวหน้า : ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
· สามารถใช้ร่วมได้
· สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ และวัสดุล้อตามการใช้งานได้
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง/แท่นปฏิบัติงาน/รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก

ล้อ ที่สามารถใช้ร่วมได้

ลักษณะภายนอกของ K-420R-75-R

ลักษณะภายนอกของ K-420R-75-R

ดรออิ้งบอกขนาดของ K-420R

ดรออิ้งบอกขนาดของ K-420R

ดรออิ้งบอกขนาดของ K-420R

ดรออิ้งบอกขนาดของ K-420R

Product NumberøDHL1 × W1P1 × P2W2tød
K-420R-25- (ล้อ)253536 × 1829 × 0121.64.2
K-420R-32- (ล้อ)324236 × 2029 × 0141.64.2
K-420R-38- (ล้อ)385046 × 2536 × 15171.85.3
K-420R-50- (ล้อ)506558 × 4045 × 252026.5
K-420R-65- (ล้อ)658070 × 4755 × 28262.38.8
K-420R-75- (ล้อ)759070 × 4755 × 28262.38.8
Product Numberน้ำหนักโหลดที่รับได้ Nน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
R ล้อN ล้อล้อ URR ล้อN ล้อล้อ UR
K-420R-25- (ล้อ)789898252025
K-420R-32- (ล้อ)118176176353035
K-420R-38- (ล้อ)196274274655055
K-420R-50- (ล้อ)294372372130100110
K-420R-65- (ล้อ)392539539240170180
K-420R-75- (ล้อ)490637637290190200
รหัสสินค้า
K-420R-50-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 87.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106535.01 ถึง 80.0037.2[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมีรูกลม452558405020จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร30395

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-420R-50-N ในชุด ล้อตายแบบอัดขึ้นรูป ทำจากเหล็ก ไม่มีเบรก K-420R

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
K-420R-32-N
K-420R-32-R
K-420R-32-UR
K-420R-50-R
K-420R-50-UR
K-420R-65-N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 37.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1042ถึง 35.0017.6[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมันหลุม แบบกลม (สองหลุม)29-36203214จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร30393

฿ 60.00

1 ชิ้น 29 วัน 1042ถึง 35.0011.8ยางไม่หลุม แบบกลม (สองหลุม)29-36203214จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร30387

฿ 55.00

1 ชิ้น 29 วัน 1042ถึง 35.0017.6[ยูรีเทน] ยางยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุม แบบกลม (สองหลุม)29-36203214จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร30405

฿ 128.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1065ถึง 35.0029.4ยางไม่รูกลม452558405020จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร30389

฿ 160.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106535.01 ถึง 80.0037.2[ยูรีเทน] ยางยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันรูกลม452558405020จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร30407

฿ 144.00

1 ชิ้น 29 วัน 108035.01 ถึง 80.0053.9[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมันรูกลม552870476526จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร30396