(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ ยูรีเทนชนิดนำไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· เหมาะที่สุดสำหรับใช้ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดัคเตอร์ อุปกรณ์การแพทย์ และการขนส่งชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งไม่ชอบแรงกระแทกหรือการเคลื่อนที่ที่มีการสั่นสะเทือน
· ใช้ยูรีเทนชนิดนำไฟฟ้า ซึ่งทนทานต่อการสึกหรอและทนต่อแรงดึงสูง จึงป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต และการยึดเกาะของฝุ่น
· ลดการเกิดเสียงในเวลาหมุนหรือเวลาล้อหมุน
· ใช้ลูกกลิ้งรูปกระบอกปืนเม็ดกลม ในส่วนหมุนของตัวอุปกรณ์ และส่วนฐานรองแกนล้อ
· น้ำหนักที่กำหนด หมายถึงน้ำหนักซึ่งจะได้ผลกันกระแทกต่อแรงสั่นสะเทือนมากที่สุด
· น้ำหนักที่กำหนดจะเปลี่ยนแปลงไปตามความแตกต่างของสปริง ที่ติดตั้งอยู่ภายใน และทำให้ขอบเขตข้อมูลจำเพาะกว้างขึ้น
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ | ความสูงในการติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 143 | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(daN) | ถึง 35.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 12 |
วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน นำไฟฟ้าพร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น | ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1(มิลลิเมตร) | 82 | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2(มิลลิเมตร) | 40 |
ความยาวของแผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) | 100 | ความกว้างของแผ่นเพลท W1(มิลลิเมตร) | 62 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 100 |
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 27 | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) | 82 to 85 |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา | ซีดี ผลิตภัณฑ์ | 31561 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-1940BBE-100BLB ในชุด ล้อเลื่อน ตัวกันกระแทกสแตนเลส ไม่มีเบรก K-1940BBE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง