(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถรวมกันเป็นรูปตัว L และรูปตัว U การออกแบบ นุ่มนวลเหมาะสำหรับมือ
[คุณสมบัติ]
· ประกอบสร้างรูปทรงได้อิสระทั้งแบบตัวอักษร L หรือแบบตัว อักษร U
· การออกแบบ นุ่มนวลเหมาะสำหรับมือ
· ทำจากอลูมิเนียมเพื่อให้มี น้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
A-223-JS-1 |
A-223-JS-2 |
A-223-JS-3 |
A-223-JS-4 |
A-223-JS-5 |
A-223-JS-6 |
A-223-JS-7 |
A-223-JS-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | การใช้งาน | ชนิด | L (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน (φ) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 813.00 | PIPE JOINTS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | [anodize] ชุบ Alumite | ท่อเหล็ก | แบบตรง | 210 | 25 | 03344 | ||
฿ 871.00 | PIPE HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [anodize] ชุบ Alumite | ท่อเหล็ก | แบบตรง | 310 | 25 | 03345 | ||
฿ 910.00 | PIPE JOINTS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | [anodize] ชุบ Alumite | ท่อเหล็ก | แบบตรง | 410 | 25 | 03346 | ||
฿ 988.00 | PIPE HOLDERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | [anodize] ชุบ Alumite | ท่อเหล็ก | แบบตรง | 510 | 25 | 03347 | ||
฿ 1,026.00 | PIPE HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [anodize] ชุบ Alumite | ท่อเหล็ก | แบบตรง | 610 | 25 | 03348 | ||
฿ 1,065.00 | PIPE HOLDERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [anodize] ชุบ Alumite | ท่อเหล็ก | แบบตรง | 710 | 25 | 03349 | ||
฿ 1,123.00 | PIPE HOLDERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [anodize] ชุบ Alumite | ท่อเหล็ก | แบบตรง | 810 | 25 | 03350 | ||
฿ 1,181.00 | PIPE HOLDERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [anodize] ชุบ Alumite | ท่อเหล็ก | แบบตรง | 910 | 25 | 03351 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูกลม | รูปทรง U | ชนิดประกอบ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง