1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบฝัง (A-1191N / สแตนเลส) (รหัสสินค้า)

ROUND BAR PULLS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มือจับแบบฝัง (A-1191N / สแตนเลส)
  • มือจับแบบฝัง (A-1191N / สแตนเลส)
  • มือจับแบบฝัง (A-1191N / สแตนเลส)
  • มือจับแบบฝัง (A-1191N / สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 53.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับแบบฝัง
[คุณสมบัติ]
· A-1191N-1-A/B : รองรับ SEMI S8-0915 (SESC6.9)
· สภาพภายนอกที่ให้ความรู้สึกหรูหรา ด้วยสีกึ่งเงา และสัมผัสมือที่นุ่มลื่น เรียบเนียนน่าสัมผัส
· วัสดุ : แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
·การจัดการผิวหน้า: ขัดเงา
· อุปกรณ์เสริม: น็อตตัวเมีย/แหวนสปริง/แหวนรองแบบเรียบ
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ทางทะเล / อุปกรณที่เกี่ยวกับการท่าเรือ / อุปกรณ์ครัว / ตู้เก็บของ / อุปกรณ์ตรวจวัด / เครื่องมือจัดการผิวหน้า

สัมผัสได้อย่างราบรื่น

ลักษณะภายนอกของ A-1191N-3-B

ลักษณะภายนอกของ A-1191N-3-B

ดรออิ้งบอกขนาดของ A-1191N

ดรออิ้งบอกขนาดของ A-1191N

ขนาดของรูเจาะแผง

ขนาดของรูเจาะแผง

หมายเลขผลิตภัณฑ์ød
A-1191-1-packing11.5
A-1191-2-packing10.5
A-1191-3-packing10.5
หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเหตุ(L1)L2L3(L4)(W1)W2W3HP1P2(d)น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
Hairline
A-1191N-1-Aแบบสลักเกลียว138959922883564211106524170
A-1191N-1-Bแบบน็อตตัวเมีย
A-1191N-2-Aแบบสลักเกลียว109.570731264254214.5883817100
A-1191N-2-Bแบบน็อตตัวเมีย
A-1191N-3-Aแบบสลักเกลียว946063126025431276321580
A-1191N-3-Bแบบน็อตตัวเมีย
รหัสสินค้า
A-1191N-2-B-TMP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ วิธีการติดตั้ง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มือจับ รูปทรง หน้าตัด พิทช์ P2 (ด้านสั้น) * ถ้า 4 หลุม
(มิลลิเมตร)
ประเภท การใช้งาน วัสดุ การขัดเงา อุปกรณ์เสริม มวล
(ก.)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 697.00

ROUND BAR PULLS 1 ชิ้น 29 วัน 1088-[ที่ฝัง] ประเภท แบบฝัง[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน-ไม่--แบบน็อตตัวเมีย-แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)การขัดด้วยเคมี (TMP)แหวนรองแบบเรียบ, แหวนสปริง, น็อต100-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1191N-2-B-TMP ในชุด มือจับแบบฝัง (A-1191N / สแตนเลส)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A-1191N-1-A
A-1191N-1-A-TMP
A-1191N-1-B
A-1191N-3-A
A-1191N-3-A-TMP
A-1191N-3-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ วิธีการติดตั้ง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มือจับ รูปทรง หน้าตัด พิทช์ P2 (ด้านสั้น) * ถ้า 4 หลุม
(มิลลิเมตร)
ประเภท การใช้งาน วัสดุ การขัดเงา อุปกรณ์เสริม มวล
(ก.)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 446.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10110[SUS304] แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304)[ที่ฝัง] ประเภท แบบฝัง[เกลียว] สกรูเกลียวนอก[แปรง ตกแต่ง] เส้นขนไม่อื่น ๆ65ประเภทของสลักเกลียว-แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)การขัดเงาแฮร์ไลน์น็อต, แหวนสปริงและแหวนรอง17003276

฿ 871.00

1 ชิ้น 29 วัน 10110-[ที่ฝัง] ประเภท แบบฝัง[เกลียว] สกรูเกลียวนอก-ไม่--ประเภทของสลักเกลียว-แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)การขัดด้วยเคมี (TMP)แหวนรองแบบเรียบ, แหวนสปริง, น็อต170-

฿ 426.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10110[SUS304] แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304)[ที่ฝัง] ประเภท แบบฝัง[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน[แปรง ตกแต่ง] เส้นขนไม่อื่น ๆ65แบบน็อตตัวเมีย-แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)การขัดเงาแฮร์ไลน์น็อต, แหวนสปริงและแหวนรอง17003277

฿ 310.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1076[SUS304] แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304)[ที่ฝัง] ประเภท แบบฝัง[เกลียว] สกรูเกลียวนอก[แปรง ตกแต่ง] เส้นขนไม่อื่น ๆ32ประเภทของสลักเกลียว-แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)การขัดเงาแฮร์ไลน์น็อต, แหวนสปริงและแหวนรอง8003259

฿ 697.00

1 ชิ้น 29 วัน 1076-[ที่ฝัง] ประเภท แบบฝัง[เกลียว] สกรูเกลียวนอก-ไม่--ประเภทของสลักเกลียว-แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)การขัดด้วยเคมี (TMP)แหวนรองแบบเรียบ, แหวนสปริง, น็อต80-

฿ 291.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1076[SUS304] แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304)[ที่ฝัง] ประเภท แบบฝัง[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน[แปรง ตกแต่ง] เส้นขนไม่อื่น ๆ32แบบน็อตตัวเมีย-แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)การขัดเงาแฮร์ไลน์น็อต, แหวนสปริงและแหวนรอง8003260