1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแท่งกลม (สกรูตัวเมีย/ A-1046 /ทำจากสแตนเลส)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มือจับแท่งกลม (สกรูตัวเมีย/ A-1046 /ทำจากสแตนเลส)
  • มือจับแท่งกลม (สกรูตัวเมีย/ A-1046 /ทำจากสแตนเลส)
  • มือจับแท่งกลม (สกรูตัวเมีย/ A-1046 /ทำจากสแตนเลส)
  • มือจับแท่งกลม (สกรูตัวเมีย/ A-1046 /ทำจากสแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับอเนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· เลือกขนาดได้จากขนาดของอุปกรณ์ หรือระยะห่างการติดตั้ง
· วัสดุ : แท่งเหล็กสแตนเลส (เทียบเท่า SUS303)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร

เลือกขนาดได้จากขนาดของอุปกรณ์ หรือระยะห่างการติดตั้ง

ลักษณะภายนอก A-1046-1

ลักษณะภายนอก A-1046-1

ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ A-1046

ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ A-1046

หมายเลขผลิตภัณฑ์LPน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
A-1046-1949014
A-1046-276.572.512
A-1046-3595510
A-1046-441.537.58
A-1046-524206
รหัสสินค้า
A-1046-1
A-1046-2
A-1046-3
A-1046-4
A-1046-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 101.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109001202

฿ 93.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1072.501203

฿ 86.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105501204

฿ 78.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1037.501205

฿ 74.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102001206

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ก้าน สเตนเลส (SUS303) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดวาง ประเภทที่ปรากฏ ประเภท U
วิธีการติดตั้ง สกรูเกลียวใน รูปทรง U แบบตรง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม ตัวจับชิ้นงาน(φ) 4