1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับด้านใน พร้อมตัวครอบ (A-42-J, ทำจากซิงค์อัลลอย)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 213.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับอเนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· การติดตั้งจะสามารถยึดน็อตได้จากด้านหน้า
· มีทั้งหมด 8 ขนาด
· วัสดุ : ตัวอุปกรณ์ : ซิงค์อัลลอย (ZDC) ; ตัวครอบ : พลาสติก ABS
· การจัดการผิวหน้า : ตัวอุปกรณ์ : ชุบเซิร์จไลท์โครเมียม (MZCr)
[การใช้งาน]
· ตู้แช่เย็น แช่แข็ง/อุปกรณ์ตรวจวัด

สามารถยึดสกรูจากด้านหน้าได้

ลักษณะภายนอก A-42-J-1

ลักษณะภายนอก A-42-J-1

ลักษณะภายนอก A-42-J-3

ลักษณะภายนอก A-42-J-3

ลักษณะภายนอก A-42-J-6

ลักษณะภายนอก A-42-J-6

ตัวอย่าง การใช้งาน ซีรีส์ A-42-J

ตัวอย่าง การใช้งาน ซีรีส์ A-42-J

ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ A-42-J

ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ A-42-J

หมายเลขผลิตภัณฑ์LWH1H2PøDdแรงที่ใช้ Nน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
A-42-J-1308204010288206.6392400
A-42-J-225820381023820335
A-42-J-320618369188'18215
A-42-J-151681834915018185
A-42-J-413616328120165.6294125
A-42-J-51261632811016120
A-42-J-611515307.51001590
A-42-J-78315287.5681570
รหัสสินค้า
A-42-J-1
A-42-J-2
A-42-J-3
A-42-J-4
A-42-J-5
A-42-J-6
A-42-J-7
A-42-J-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 736.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10288402001064

฿ 678.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10238382001065

฿ 484.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10188361801066

฿ 368.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10120321601068

฿ 271.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10110321601069

฿ 252.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100301501070

฿ 213.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1068281501071

฿ 465.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10150341801067

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดวาง ประเภทที่ปรากฏ ประเภท U
วิธีการติดตั้ง รูกลม รูปทรง U แบบตรง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวนิกเกิลด้าน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด อื่น ๆ