1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับที่ปิดพลาสติก A-193

SURFACE PULLS

มือจับที่ปิดพลาสติก A-193
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 794.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การติดตั้งจะสามารถใช้น็อตยึดได้ทั้งจากด้านหน้า และด้านหลัง

รหัสสินค้า
A-193
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 794.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดวาง ประเภทที่ปรากฏ ประเภท U
วิธีการติดตั้ง สกรูเกลียวใน รูปทรง U แบบตรง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด อื่น ๆ พิทช์(มิลลิเมตร) 200
ความสูง(มิลลิเมตร) 45 ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 24 ซีดี ผลิตภัณฑ์ 04256

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-193 ในชุด มือจับที่ปิดพลาสติก A-193